??
Selezione modello CAD
K0752.51227X60
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0752 - Maniglia a leva in acciaio con filettatura esterna
Lista materiale
K0752.51227X60
BESTKIPP
N. d'ordine
K0752.51227X60
FARBE
Colore
rosso rubino RAL 3003
MATERIAL
Corpo base
seidenmatt
GR
Dimensioni
5
L
Lunghezza filettatura
60 mm
X
Filettatura
M12 mm
D
Diametro
23 mm
D1
Diametro
31.0 mm
D2
Diametro
32.0 mm
H
Altezza
49.0 mm
H1
Altezza
12.0 mm
H2
Altezza
31.5 mm
H3
Note
73.0 mm
H4
Altezza
77.5 mm
A
Distanza
110 mm
A1
Lunghezza
126.0 mm
B
Larghezza
15 mm
ZZ
N. di denti
26
GEW
Poids
0.4620 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245084272
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions